淀川電機 バフグラインダー

淀川電機 バフグラインダー
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・安全性を重視した設計で作業性・研磨力の両立を実現した人気の長尺スパン仕様です。
【用途】
・機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工。
【商品仕様】
・電源(V):単相100
・周波数:50/60Hz兼用
・出力(kW):0.4
・出力(kW):0.4
・周波数:50/60Hz兼用
・バフ寸法(mm)(外径×厚さ×穴径):205×35×15.88
・回転数(rpm)50/60Hz:3000/3600
・電動機:単相誘導電動機
・JANコード:4562131811406
・トラスココード:853-6380
・質量:32kg
【セット内容/付属品】
・なし

(i)ご注意

  • バフ研磨専用機です。 砥石を取り付けての使用は危険を伴う為、不可となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-205S

型番
B-205S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

淀川電機 バフグラインダーの型番B-205Sのページです。
型番B-205Sに関する仕様情報を記載しております。

B-205Sで型番確定

淀川電機 バフグラインダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)