リス B型プラテナーB-20 青

リス B型プラテナーB-20 青

通常単価:
2,170
通常出荷日:
2日目

【特長】
・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適。
【商品仕様】
・容量(L):20
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×340×177
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:396×306×162
・適合フタ(別売):-
・適用カード差し(別売):RB120×65、RB195×90、RB120×40
・JANコード:4938233131764
・トラスココード:836-2434
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 内容物重量:15kg以下

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,170

型番 : B-20-B
通常出荷日 2日目
通常単価 2,170

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

B型コンテナ ボックス型 画像

B型コンテナ ボックス型

岐阜プラスチック工業

ST型コンテナ 4L~52L 画像

ST型コンテナ 4L~52L

岐阜プラスチック工業

RBコンテナー 画像

RBコンテナー

岐阜プラスチック工業

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)