“ボード19”

“ボード19”
通常単価:
1,829
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ボード作業に最適な、低爪コンベックスです。
・0点補正移動爪です。
・ショックアブソーバー付です。
【用途】
・長さ測定用。

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B1955SBL

型番
B1955SBL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,829円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

基本情報

テープ幅(mm) 19 JANコード 4975364030511 トラスココード 819-9695
質量(g) 225 材質1 テープ:スチール テープ長さ(m) 5.5
水平保持(m) 1.8

“ボード19”の型番B1955SBLのページです。
型番B1955SBLに関する仕様情報を記載しております。

B1955SBLで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)