ステンレス作業台用ベタ棚 B-18075

ステンレス作業台用ベタ棚 B-18075

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・No.4仕様の研磨で高級感があります。
【商品仕様】
・追加用ベタ棚最大積載量:200kg/枚
・ベタ棚
・間口×奥行(mm)1788×738
・トラスココード:129-5688
・質量:14.9kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : B-18075
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス作業台用ベタ棚 B-18075のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)