ユニカ 振動用ドリルBタイプ 18.0×240mm

ユニカ 振動用ドリルBタイプ 18.0×240mm
通常単価:
1,363
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
【用途】
・被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
【商品仕様】
・刃径(mm):18.0
・全長(mm):240
・適合機種:振動ドリル
・有効長(mm):120
・シャンク径(mm):10.0
・シャンク径(mm):10.0
・JANコード:4989270010215
・トラスココード:749-0488
・質量:250g
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B18.0X240

型番
B18.0X240
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,363円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニカ 振動用ドリルBタイプ 18.0×240mmの型番B18.0X240のページです。
型番B18.0X240に関する仕様情報を記載しております。

B18.0X240で型番確定

ユニカ 振動用ドリルBタイプ 18.0×240mmのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • アンカー下穴作業2019/08/27
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
     アンカーの下穴用に使用しました。
     穴は綺麗で減りも問題無いですが作業時間は早くもなくそれなりにかかります。 このクラスとしては普通に使える道具という感じですね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)