アゼアス SMS製ジャンパー立て衿タイプ L

アゼアス SMS製ジャンパー立て衿タイプ L

通常単価:
907
通常出荷日:
2日目

【特長】
・SMS製防護服は、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
【用途】
・液体汚れの発生する場所に。
【商品仕様】
・サイズ:L
・適応身長(cm):158~170
・適応胸囲(cm):84~104
・紫外線防御指数
・JIS T 8115タイプPB(6)適合品
・袖口、裾脇ゴム入り
・袖口ゴム入り
・スタンドカラー
・裾脇ゴム入
・右前ポケット付
・縫い目は内縫い
・JANコード:4939399504201
・トラスココード:819-8888
・質量:109g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン不織布(SMS)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

907

型番 : AZ-GUARD2101-L
通常出荷日 2日目
通常単価 907

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アゼアス SMS製ジャンパー立て衿タイプ Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)