アゼアス マスク(頭掛) (50枚入)

アゼアス マスク(頭掛) (50枚入)

通常単価:
645
通常出荷日:
1日目

【特長】
・製造過程における異物混入、食中毒の防止に適したマスクです。
・鼻部分がフィットする仕様になっています。
【用途】
・異物混入防止に。
【商品仕様】
・構造:3層
・ノーズフィットピース
・頭掛けタイプ
・JANコード:4939399504423
・トラスココード:819-8883
・質量:195g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

645

型番 : AZ-CLEAN2632
通常出荷日 1日目
通常単価 645

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アゼアス マスク(頭掛) (50枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)