アゼアス シューズカバー スベリ止め付 (50双入)

アゼアス シューズカバー スベリ止め付 (50双入)

通常単価:
4,272
通常出荷日:
1日目

【特長】
・防水性・耐油性・耐滑性に優れた2層構造です。
【用途】
・清掃作業用
・工場見学・来客用
・機械のメンテナンス作業用
・異物混入防止用
・品質管理などの検査用
【商品仕様】
・適応靴サイズ(cm):フリー
・短靴型
・JANコード:4939399506861
・トラスココード:819-8956
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
・ポリエチレンフィルムコーティング

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,272

型番 : AZ-CLEAN-1804
通常出荷日 1日目
通常単価 4,272

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アゼアス シューズカバー スベリ止め付 (50双入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)