タジマ 安全ロープ ベルト通し付

タジマ 安全ロープ ベルト通し付

通常単価:
2,225
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません。
・ベルト通し付です。
・工具接続ワイヤ付きです。
・ロープの重さ80gと軽量です。
・柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
【用途】
・高所作業用工具落下防止ひも。
【商品仕様】
・色:イエロー
・コード径(mm):4.5
・最大長さ(mm):1815
・自然長(mm):550
・芯径(mm):3
・ロープ芯径(mm):3
・コード径:4.5mm
・最大使用荷重:1kg
・JANコード:4975364050083
・トラスココード:813-4337
・質量:110g
【材質/仕上】
・芯:ナイロンロープ
・表面:ウレタン樹脂
・ベルト通し:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。

基本スペック

  • JANコード
    4975364050083
  • トラスココード
    813-4337
  • 最大長さ(mm)
    1815
  • 自然長(mm)
    550
  • 芯径(mm)
    3
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    芯:ナイロンロープ
  • 材質2
    表面:ウレタン樹脂
  • 材質3
    ベルト通し:ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,225

型番 : AZ-BROP
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,225

スペック

  • JANコード
    4975364050083
  • トラスココード
    813-4337
  • 最大長さ(mm)
    1815
  • 自然長(mm)
    550
  • 芯径(mm)
    3
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    芯:ナイロンロープ
  • 材質2
    表面:ウレタン樹脂
  • 材質3
    ベルト通し:ポリプロピレン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

“スマートザイル”ショックコード式 画像

“スマートザイル”ショックコード式

TJMデザインタジマツール

タジマ スマートリール 05 画像

タジマ スマートリール 05

TJMデザインタジマツール

“スマートザイル”ジャバラ式 画像

“スマートザイル”ジャバラ式

TJMデザインタジマツール

タジマ 安全ロープ ベルト通し付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)