トンボ アスファルトタンパー

トンボ アスファルトタンパー

通常単価:
16,693
通常出荷日:
5日目

【特長】
・狭い場所でのアスファルト舗装の転圧作業に最適です。
【用途】
・アスファルト舗装用
【商品仕様】
・全長(mm):1500
・先幅(mm):200
・先幅(mm):200
・先長(mm):160
・先板厚(mm):16
・スチール
・JANコード:4983042159560
・トラスココード:851-0749
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・先:スチール
・柄:スチール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ATP

5日目

16,693

型番 : ATP
通常出荷日 5日目
通常単価 16,693

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トンボ アスファルトタンパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)