(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.5mm

Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.5mm

通常単価(税別):
33,303
通常出荷日:
25日目

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です。
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):1.5
・シャンクサイズ(mm):6角×65L
・文字高さ特殊
・小文字タイプ
・文字高さ特殊
・トラスココード:509-9609
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・a~z 各1本(26本組)
・樹脂ケース

(i)ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

基本スペック

  • トラスココード
    509-9609
  • 質量(g)
    500.0
  • 材質1
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

33,303

型番 : ASK-15
通常出荷日 25日目
通常単価(税別) 33,303

スペック

  • トラスココード
    509-9609
  • 質量(g)
    500.0
  • 材質1
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

手打刻印ハンドル  画像

手打刻印ハンドル

Amacho(尼崎彫刻工業)

ホルダー式精密刻印 フルセット 画像

ホルダー式精密刻印 フルセット

Amacho(尼崎彫刻工業)

Amacho 数字刻印セット 3.0mm 画像

Amacho 数字刻印セット 3.0mm

Amacho(尼崎彫刻工業)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.5mm

Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.5mm

    Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.0mm

    Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.0mm

      Amacho 英小文字刻印 活字体セット 5.0mm

      Amacho 英小文字刻印 活字体セット 5.0mm

        Amacho 逆字刻印 英字セット 1.0mm

        Amacho 逆字刻印 英字セット 1.0mm

          Amacho 英小文字刻印 活字体セット 2.0mm

          Amacho 英小文字刻印 活字体セット 2.0mm

            Amacho 英小文字刻印 活字体セット 4.0mm

            Amacho 英小文字刻印 活字体セット 4.0mm

              Amacho 逆字刻印 英字セット 2.5mm

              Amacho 逆字刻印 英字セット 2.5mm

                Amacho 逆字刻印 英字セット 1.5mm

                Amacho 逆字刻印 英字セット 1.5mm

                  Amacho 英字刻印セット 2.5mm

                  Amacho 英字刻印セット 2.5mm

                    Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm

                    Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm

                      Amacho 英字刻印セット 1.0mm

                      Amacho 英字刻印セット 1.0mm

                        Amacho 英字刻印セット 1.5mm

                        Amacho 英字刻印セット 1.5mm

                          Amacho 逆字刻印 英字セット 2.0mm

                          Amacho 逆字刻印 英字セット 2.0mm

                            メーカー Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業)
                            通常価格
                            (税別)
                            33,303円 37,593円 38,779円 29,567円 27,828円 33,303円 18,951円 18,951円 6,837円 27,828円 26,916円 6,837円 18,951円
                            通常出荷日 25日目   25日目   11日目   25日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   25日目   11日目   11日目  
                            トラスココード 509-9609 509-9587 509-9641 509-9064 509-9617 509-9633 509-9315 509-9099 509-8777 509-9625 509-8726 509-8751 509-9111
                            質量(g) 500.0 500.0 1600.0 500.0 500.0 1600.0 500.0 500.0 500.0 900.0 500.0 500.0 500.0
                            材質1 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 炭素鋼(先端のみ焼き入れ)

                            Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)