(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定クランプ“スポーツマンマウント”

固定クランプ“スポーツマンマウント”
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
8,973
通常出荷日:
4日目

【特長】
・GoProカメラを直径2~10mmのパイプや棒状のものに強固に固定するクランプタイプのマウントです。
・GoProカメラを背中合わせに2台装着すれば、前方/後方のデュアルアングル撮影も可能です。
・対象物に固定するためのクランプに加え、カメラ2台の同時マウントキット、通常のハウジング固定よりもさらにブレを抑制するバックドアマウントなどがパッケージされています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ASGUM-001

型番

ASGUM-001

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,973円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

JANコード 4936080891053 トラスココード 788-5075 適合機種 HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black
質量(g) 380.000 材質1 本体(プラスチック)

固定クランプ“スポーツマンマウント”の型番ASGUM-001のページです。
型番ASGUM-001に関する仕様情報を記載しております。

ASGUM-001で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定クランプ“スポーツマンマウント”

固定クランプ“スポーツマンマウント”

    プロテクティブレンズセット

    プロテクティブレンズセット

      パイプ固定用マウント

      パイプ固定用マウント

        LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

        LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

          CSマウント望遠レンズ

          CSマウント望遠レンズ

            固定クランプ“スポーツマンマウント(Ver.2.0)”

            固定クランプ“スポーツマンマウント(Ver.2.0)”

              ジョーズフレックスクランプマウント

              ジョーズフレックスクランプマウント

                拡大鏡 SL-04・SL-07

                拡大鏡 SL-04・SL-07

                  ペンタックス一眼レフデジタル画像システム

                  ペンタックス一眼レフデジタル画像システム

                    ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ

                    ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ

                      ヘルメット固定用マウント“ベンテッドヘルメットマウント”

                      ヘルメット固定用マウント“ベンテッドヘルメットマウント”

                        スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                        スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                          ホルダー(ステンレスボール付き)

                          ホルダー(ステンレスボール付き)

                            メーカー GoPro GoPro GoPro 新潟精機(SK) brinno GoPro GoPro エンジニア ケニス アズワン GoPro トラスコ中山 アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            8,973円 2,991円 4,786円 8,922円 15,220円 8,375円 5,783円 2,492円~ 235,600円~ 35,280円~ 2,187円 5,781円 4,503円~
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~  
                            JANコード 4936080891053 4936080888923 4936080892852 - - 4936080892876 4936080888756 - - - 4936080887117 - -
                            トラスココード 788-5075 788-4664 836-6433 - - 836-6439 764-0722 - - - 788-6357 - -
                            適合機種 HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black HERO4(BK/SIL) 全てのGoProカメラ - - HERO Session/HERO5 Black/HERO5 Session - - - - HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black - -
                            質量(g) 380.000 30.000 222 - - 440 - - - - 50.000 - -
                            材質1 本体(プラスチック) 本体(ガラス) - - - - - - - - 本体(プラスチック) - -

                            固定クランプ“スポーツマンマウント”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)