(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS エアリー敷き布団

IRIS エアリー敷き布団

通常単価(税別):
24,800
通常出荷日:
4日目
【特長】
・布団の柔らかさと、エアリーの機能を兼ね備えた敷き布団です。
・5cmのエアロキューブRを、表はボリュームたっぷりのニット生地、裏はさわやかなメッシュ生地で包み込んでいます。
【商品仕様】
・幅(mm):1200
・高さ(mm):70
・奥行(mm):2100
・奥行(mm):2100
・詰めもの重量(約):1.0kg
・JANコード:4967576138529
・トラスココード:784-1094
・質量:7100g
【材質/仕上】
・[側生地]表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)100%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

24,800

型番 : ASF-SD
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 24,800

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート 画像

ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

アイリスオーヤマ

【特長】ゴム製なので、静音性があり安定感もあります。衝撃を和らげ、乗り入れがスムーズです。雨に流されにくく、滑りにくい表面加工です。
養生プラダン 画像

養生プラダン

アイリスオーヤマ

【特長】衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです。紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS エアリー敷き布団

IRIS エアリー敷き布団

    IRIS エアリー敷き布団

    IRIS エアリー敷き布団

      IRIS エアリー敷き布団

      IRIS エアリー敷き布団

        IRIS エアリーマットレス

        IRIS エアリーマットレス

          IRIS エアリーマットレス

          IRIS エアリーマットレス

            IRIS エアリーマットレス

            IRIS エアリーマットレス

              IRIS エアリーマットレス

              IRIS エアリーマットレス

                IRIS エアリーマットレス

                IRIS エアリーマットレス

                  IRIS エアリーマットレス

                  IRIS エアリーマットレス

                    IRIS エアリープラスマットレス

                    IRIS エアリープラスマットレス

                      IRIS エアリープラスマットレス

                      IRIS エアリープラスマットレス

                        IRIS エアリープラスマットレス

                        IRIS エアリープラスマットレス

                          IRIS エアリーピロー

                          IRIS エアリーピロー

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格
                            (税別)
                            24,800円 28,714円 20,339円 39,898円 31,896円 19,449円 19,897円 47,517円 16,898円 30,464円 22,124円 26,585円 5,389円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   お見積り   お見積り   4日目   お見積り   4日目   4日目   4日目   14日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)