アズマ ステンレス吊戸棚 600×300×600
  • SALE 2019/09/30まで

アズマ ステンレス吊戸棚 600×300×600

通常単価:
28,870 特別価格
通常出荷日:
4日目

【特長】
・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・棚板追加可能です。
・網戸、開き戸、オープン棚(戸なし)も別途製作可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管
【商品仕様】
・間口(mm):600
・奥行(mm):300
・高さ(mm):600
・棚板数:1
・ステンレス吊戸棚
・オールステンレスSUS430
・JANコード:4560155875220
・トラスココード:510-8471
・質量:14kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS430)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

28,870
27,397

型番 : AS-600S-600
通常出荷日 4日目
通常単価 28,870
27,397

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アズマ ステンレス吊戸棚 600×300×600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)