SP 125mmのりパッド(穴あり) P

SP 125mmのりパッド(穴あり) P
通常単価:
3,142
通常出荷日:
5日目

【特長】
・125mmのりパッド(穴あり)です。
【商品仕様】
・サイズ(mm):125
・摘要:のり(穴あり)
・適合機種:SP-3905DF-A5、SP-3605DF-A5、SPS-30DF、SPS-31DF
・トラスココード:852-3186
・質量:110g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AS-112

型番
AS-112
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,142円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

SP 125mmのりパッド(穴あり) Pの型番AS-112のページです。
型番AS-112に関する仕様情報を記載しております。

AS-112で型番確定

SP 125mmのりパッド(穴あり) Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)