ユニット 配管ステッカー 方向表示・青(極小) 30×60 10枚組

ユニット 配管ステッカー 方向表示・青(極小) 30×60 10枚組

通常単価:
519
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・水・熱に強いアルミ製!
【商品仕様】
・摘要:粘着シール
・寸法(mm):30×60(0.12mm厚)
・矢印色:青(マンセル値2.5PB 5/8)
・耐熱温度:約-30℃~+100℃
・10枚1組
・JANコード:4571181420339
・トラスココード:745-7201
【材質/仕上】
・アルミ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
お見積り
519

型番 : AS.22.2SS
通常出荷日 お見積り
通常単価 519

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ユニット 配管ステッカー 方向表示・青(極小) 30×60 10枚組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)