• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ユニット 配管ステッカー 方向表示・青(中) 60×120 10枚組

ユニット 配管ステッカー 方向表示・青(中) 60×120 10枚組

通常単価:
912
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・水・熱に強いアルミ製!
【商品仕様】
・寸法(mm):60×120(0.12mm厚)
・摘要:粘着シール
・摘要:粘着シール
・矢印色:青(マンセル値2.5PB 5/8)
・耐熱温度:約-30℃~+100℃
・10枚1組
・トラスココード:745-7189
・質量:32g
【材質/仕上】
・アルミ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

912

型番 : AS.22.2M
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 912

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ユニット 配管ステッカー 方向表示・青(中) 60×120 10枚組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)