ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーポータブルジャッキ APJ-250

エアーポータブルジャッキ

通常単価(税別)
92,564
税込単価
101,820
通常出荷日:5日目

【特長】・ポータブルのトラック用ジャッキです・スプリングリターン式です・作業エア圧力は0.8~1.0M...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    250(25)
  • ストローク (mm)
    120
  • トラスココード
    851-9854
  • 高さ(mm)
    230~455
  • 補助ねじ(mm)
    105
  • 質量(g)
    18500.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    オイル
  • 材質3
    パッキン

ご注意

  • アタッチメント別売

型番:

APJ-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APJ-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
250(25)
ストローク(mm)
120
トラスココード
851-9854
高さ(mm)
230~455
補助ねじ(mm)
105
質量(g)
18500.0
材質1
スチール
材質2
オイル
材質3
パッキン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
APJ-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,564
( 101,820 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルのトラック用ジャッキです
・スプリングリターン式です
・作業エア圧力は0.8~1.0MPaです
・適合コンプレッサーは3.7kWです
・エアーで駆動が可能なポータブルタイプのジャッキです
・コンパクトボディのため、出張用としてサービスカーへの搭載に便利です
【用途】
・大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します
・自動車整備、建築現場、産業機械など幅広い用途に使用されております

ご注意

  • アタッチメント別売

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーポータブルジャッキの型番APJ-250のページです。 型番APJ-250に関する仕様情報を記載しております。
エアーポータブルジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーポータブルジャッキ
2段式オイルジャッキ 4ton
標準オイルジャッキ
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
2段式オイルジャッキ 1.5ton
2段式油圧ジャッキ(超低床式)
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格92,56427,082500,69959,88018,13066,136
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))250(25)40(4)1000(100)100(10)15(1.5)100(10)
ストローク(mm)12016014510020560
トラスココード851-9854305-5612851-9951419-1455305-5604856-2325
高さ(mm)230~455150~340305~450120~220170~375100~160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト