高周波 A型パンチ

高周波 A型パンチ
通常単価:
1,246
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高級特殊鋼製錬技術の蓄積により生まれた自社製素材を使用しております。
・規格外の寸法形状のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・A型パンチ刃先径×全長(mm):φ8.0×70
・高周波 A型パンチ
・トラスココード:815-8335
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・ダイス鋼(SKD11)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AP8.0X70-SKD11

型番
AP8.0X70-SKD11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,246円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

高周波 A型パンチの型番AP8.0X70-SKD11のページです。
型番AP8.0X70-SKD11に関する仕様情報を記載しております。

AP8.0X70-SKD11で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)