ハセガワ 蛍光避難はしご 2階用 5.9m(窓枠用フック付き)

ハセガワ 蛍光避難はしご 2階用 5.9m(窓枠用フック付き)

通常単価:
38,950
通常出荷日:
7日目

【特長】
・日本消防設備安全センター認定品の蛍光避難はしごです。
・ステップに蛍光テープが付いており夜間でも光源があれば視認が容易です。
・別売りオプションの専用保管箱があります。
【用途】
・火災等の緊急避難時に窓から緊急脱出するために常備。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・全長(m):5.90
・全長(m):5.90
・最大使用質量(kg):100
・対象階:2階用
・使用長さ(m):5.30
・窓枠有効幅(mm):88~288
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ロープ部:ビニロン
・ステップ:アルミ合金
・フック:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

38,950

型番 : AP-6
通常出荷日 7日目
通常単価 38,950

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハセガワ 蛍光避難はしご 2階用 5.9m(窓枠用フック付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)