アクアシステム エアモーター式 ペールポンプ 灯油 軽油 ガソリン
  • SALE 2019/09/30まで

アクアシステム エアモーター式 ペールポンプ 灯油 軽油 ガソリン

通常単価:
70,722 特別価格
通常出荷日:
11日目

【特長】
・ペール缶用の小型で軽量な灯油・軽油・ガソリン用のエアモーター式ポンプです。
・動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。
・正逆回転ができるので、液体の回収や交換に便利です。
【用途】
・ペール缶での、灯油・軽油・ガソリンなどの回収や交換に。
【商品仕様】
・吐出量:6.5l/分(ガソリン時)
・使用可能粘度:300cp以下
・揚程:1m
・接続:Rc3/8
・ご使用時には、エアフィルター・ルブリケーターを必ず使用してください。
・JANコード:4523606129211
・トラスココード:850-9767
・質量:3.8kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

70,722
65,771

型番 : AMP-10
通常出荷日 11日目
通常単価 70,722
65,771

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アクアシステム エアモーター式 ペールポンプ 灯油 軽油 ガソリンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)