Ampco 6角ソケット差込角1/2インチ用

Ampco 6角ソケット差込角1/2インチ用

通常単価:
19,854
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。
【用途】
・船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。
【商品仕様】
・全長(mm):38
・差込角(mm):12.7
・差込角:12.7mm(1/2inch用)
・対辺寸法(mm):25
・差込角:12.7mm(1/2inch用)
・対辺寸法(mm):25
・米国認定機関FMRC認定取得
・JANコード:4547230013449
・トラスココード:813-1453
・質量:180g
【材質/仕上】
・ニッケルアルミ銅合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

19,854

型番 : AMCSS-1/2D25MM
通常出荷日 お見積り
通常単価 19,854

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Ampco 6角ソケット差込角1/2インチ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • ドライバー ドライバー

    ハマコSS 通常価格: 2,263円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    ハマコSS 通常価格: 2,188円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 六角棒レンチ 六角棒レンチ

    ハマコSS 通常価格: 3,988円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • モンキーレンチ モンキーレンチ

    ハマコSS 通常価格: 8,692円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • パテナイフ パテナイフ

    ハマコSS 通常価格: 2,888円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)