その他の型番を見る
Ampco 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm 対辺37mm AMCI-3/4D37MM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Ampco 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm 対辺37mm
型番:AMCI-3/4D37MM

通常単価 : 38,233 特別価格 38,233
通常出荷日 : お見積り

【特長】
・インパクト用スタンダードタイプのソケットです。
・六角タイプです。
・石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。
【用途】
・インパクト用ディープタイプのソケットです。
・六角タイプです。
【商品仕様】
・サイズ37MM
・全長50MM
・差込角3/4
・JANコード:4547230094387
・トラスココード:813-2325
・質量:660g
【材質/仕上】
・ニッケルアルミ銅合金

(i)ご注意ください

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Ampco 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm 対辺37mmの型番AMCI-3/4D37MMのページです。
型番AMCI-3/4D37MMに関する仕様情報を記載しております。

Ampco 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm 対辺37mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • ドライバー ドライバー

    ハマコSS 通常価格: 2,263円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    ハマコSS 通常価格: 2,188円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 六角棒レンチ 六角棒レンチ

    ハマコSS 通常価格: 3,988円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • モンキーレンチ モンキーレンチ

    ハマコSS 通常価格: 8,692円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • パテナイフ パテナイフ

    ハマコSS 通常価格: 2,888円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)