Ampco 防爆ディープソケット 差込み12.7mm 対辺5/16

Ampco 防爆ディープソケット 差込み12.7mm 対辺5/16

通常単価:
25,879
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ディープタイプのソケットです。
・六角タイプです。
・石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。
【用途】
・ディープタイプのソケットです。
・六角タイプです。
【商品仕様】
・サイズ5/16
・全長80MM
・差込角1/2
・JANコード:4547230091430
・トラスココード:813-2053
・質量:227g
【材質/仕上】
・ニッケルアルミ銅合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

25,879

型番 : AMCDW-1/2D5/16
通常出荷日 お見積り
通常単価 25,879

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Ampco 防爆ディープソケット 差込み12.7mm 対辺5/16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • ドライバー ドライバー

    ハマコSS 通常価格: 2,263円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    ハマコSS 通常価格: 2,188円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 六角棒レンチ 六角棒レンチ

    ハマコSS 通常価格: 3,988円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • モンキーレンチ モンキーレンチ

    ハマコSS 通常価格: 8,692円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • パテナイフ パテナイフ

    ハマコSS 通常価格: 2,888円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)