(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Ampco 両口45度メガネレンチ

Ampco 両口45度メガネレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
12,898
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・対辺は12角で、45°のオフセットめがねレンチです。
・石油化学工場、精油所、ペイント工場、船舶・航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):10×14
・全長(mm):200
・米国認定機関FMRC認定取得
・JANコード:4547230014101
・トラスココード:813-1468
・質量:0.13kg
【材質/仕上】
・ニッケルアルミ銅合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

12,898

型番 : AMC1018
通常出荷日 お見積り
通常単価 12,898

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)