プロトティップ ConeFit

プロトティップ ConeFit
通常単価:
30,197
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
【用途】
・各種切削加工。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・シャンク:C5
・アダプター:E10
・JANコード:4042446201081
・トラスココード:825-9759
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AK681.C5.E10.042

型番
AK681.C5.E10.042
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,197円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ ConeFitの型番AK681.C5.E10.042のページです。
型番AK681.C5.E10.042に関する仕様情報を記載しております。

AK681.C5.E10.042で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)