ワルター エンドミルアダプター

ワルター エンドミルアダプター
通常単価:
55,011
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・工具アダプターです。
【用途】
・各種切削加工。
・切削加工用アダプター。
【商品仕様】
・装置側:CAPTO C6
・工具側:T36
・ワルター エンドミルアダプター
・トラスココード:803-2693
・質量:1.02kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AK580.C6.T36.60

型番
AK580.C6.T36.60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

55,011円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター エンドミルアダプターの型番AK580.C6.T36.60のページです。
型番AK580.C6.T36.60に関する仕様情報を記載しております。

AK580.C6.T36.60で型番確定

ワルター エンドミルアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)