アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺6×27

アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺6×27
通常単価:
255
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ボックスビットです。
・狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
・手動ドライバー用です。
【商品仕様】
・刃先サイズ:6.0mm
・全長:27mm
・深さ:8mm
・外径:10mm
・六角軸対辺:6.35mm
・JANコード:4962485397173
・トラスココード:828-5376
・質量:14g
【材質/仕上】
・ビット材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AK-51BP-6-27

型番
AK-51BP-6-27
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

255円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺6×27の型番AK-51BP-6-27のページです。
型番AK-51BP-6-27に関する仕様情報を記載しております。

AK-51BP-6-27で型番確定

アネックス 超短ボックスビット1本組 対辺6×27のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)