(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHIBATA 安全軽半長 AK010 27.0CM

SHIBATA 安全軽半長 AK010 27.0CM

通常単価(税別):
9,182
通常出荷日:
1日目

【特長】・軽量で耐滑性能に優れています。・吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

9,182

型番 : AK010-27.0
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 9,182

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・軽量で耐滑性能に優れています。
・吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
・豊富なサイズ展開です。
【用途】
・土木、保線作業、造船、鉄工業。
【商品仕様】
・寸法(cm):27.0
・足幅サイズ:EEE
・靴丈(cm):28.5
・色:ブラック
・耐圧迫荷重(kN):4.5
・JIS T 8101安全靴(作業区分:軽作業L)
・JANコード:4582281936477
・トラスココード:789-9629
・質量:1280g
【材質/仕上】
・胴部・底部:天然ゴム
・先芯:鋼製

商品担当おすすめ

SHIBATA 胴付水中長靴 ND010 27.0CM 画像

SHIBATA 胴付水中長靴 ND010 27.0CM

シバタ工業

【特長】従来品と比べ約10%軽量化しました。肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。

SHIBATA 安全防寒長靴"セーフティベアー♯1011"(ヨーロッパモデル) 画像

SHIBATA 安全防寒長靴"セーフティベアー♯1011"(ヨーロッパモデル)

シバタ工業

【特長】-40℃に対応する防寒仕様です。ライニング材に、保温・抗菌・防臭機能のある中綿入りキルティングライナー(BLAXX)を採用しています。

SHIBATA 冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 26.0 オレンジ 画像

SHIBATA 冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 26.0 オレンジ

シバタ工業

【特長】-40℃に耐える超耐寒長靴です。独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHIBATA 安全軽半長 AK010 27.0CM

SHIBATA 安全軽半長 AK010 27.0CM

    SHIBATA 安全軽半長 AK010 24.0CM

    SHIBATA 安全軽半長 AK010 24.0CM

      SHIBATA 安全軽半長 AK010 23.0CM

      SHIBATA 安全軽半長 AK010 23.0CM

        SHIBATA 安全軽半長 AK010 28.0CM

        SHIBATA 安全軽半長 AK010 28.0CM

          SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

          SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

            SHIBATA 安全軽半長 AK010 21.0CM

            SHIBATA 安全軽半長 AK010 21.0CM

              SHIBATA 安全軽半長 AK010 25.0CM

              SHIBATA 安全軽半長 AK010 25.0CM

                SHIBATA 安全軽半長 AK010 30.0CM

                SHIBATA 安全軽半長 AK010 30.0CM

                  SHIBATA 安全軽半長 AK010 32.0CM

                  SHIBATA 安全軽半長 AK010 32.0CM

                    SHIBATA 安全軽半長 AK010 26.0CM

                    SHIBATA 安全軽半長 AK010 26.0CM

                      SHIBATA 安全軽半長 AK010 22.0CM

                      SHIBATA 安全軽半長 AK010 22.0CM

                        ハンシン CM-326 マリンブーツ 27.0cm

                        ハンシン CM-326 マリンブーツ 27.0cm

                          耐久長靴(スパイク底)

                          耐久長靴(スパイク底)

                            メーカー シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 阪神素地 エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            9,182円 9,182円 9,182円 9,182円 9,756円 9,182円 9,182円 10,330円 10,840円 9,182円 9,182円 - 13,764円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能

                            SHIBATA 安全軽半長 AK010 27.0CMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)