IM スライド表示タグ 開閉 (開 - 赤地に白 / 閉 - 青字に白)

IM スライド表示タグ 開閉 (開 - 赤地に白 / 閉 - 青字に白)

通常単価:
421
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
【商品仕様】
・表示内容:開閉(開-赤地に白/閉-青字に白)
・縦(mm):80
・横(mm):50
・厚み:7mm
・上部穴(3mm)1ヶ所
・JANコード:4560343373156
・トラスココード:818-6029
・質量:18g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • ボールチェーンは別売りです。 意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

421

型番 : AIST-7
通常出荷日 1日目
通常単価 421

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

IM スライド表示タグ 開閉 (開 - 赤地に白 / 閉 - 青字に白)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)