アサダ R32、R410Aチャージングホース92CM3本パック

アサダ R32、R410Aチャージングホース92CM3本パック

通常単価:
4,378
通常出荷日:
2日目

【特長】
・高性能4層構造ホースを採用しています。
・R32・R410A対応のスタンダードモデルです。
【商品仕様】
・長さ(cm):92
・セット内容:黄・青・赤各1本
・常用圧力(MPa):5.5
・破裂圧力(MPa):27.5
・ねじ寸法:5/16フレア(UNF1/2-20山)
・R32・R410A用
・JANコード:4991756310917
・トラスココード:829-1477
・質量:1950g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

4,378

型番 : AI146
通常出荷日 2日目
通常単価 4,378

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アサダ R32、R410Aチャージングホース92CM3本パックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)