アサダ R407C、R404A、R507A、R134aADマニホールドキット

アサダ R407C、R404A、R507A、R134aADマニホールドキット

通常単価:
13,897
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。
・90度でバルブが全開するため、作業効率がアップします。
・サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付アクセスポートを装備しています。
【商品仕様】
・低圧連成計(MPa):-0.1~2.5
・高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5
・接続口径:1/4フレア(UNF7/16-20山)
・ゲージ径(mm):80
・付属ケース:あり
・サイトグラス内蔵
・アクセスポート付
・常用圧力:3.4MPa
・破裂圧力:17.2MPa
・JANコード:4991756322736
・トラスココード:829-1470
・質量:3.9kg
【セット内容/付属品】
・ADマニホールド本体
・1/4"チャージングホース92cm×3本
・ケース

基本スペック

  • トラスココード
    829-1470
  • JANコード
    4991756322736
  • 質量(g)
    3900.0

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

13,897

型番 : AI112C
通常出荷日 2日目
通常単価 13,897

スペック

  • トラスココード
    829-1470
  • JANコード
    4991756322736
  • 質量(g)
    3900.0

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アサダ R407C、R404A、R507A、R134aADマニホールドキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)