アサダ R32、R410A4バルブマニホールドAFキット

アサダ R32、R410A4バルブマニホールドAFキット

通常単価:
17,897
通常出荷日:
2日目

【特長】
・アルミ鍛造製ボディで高強度・高耐久性です。
・サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
・4バルブ・4ポートで作業効率がアップします。
・3/8"真空ポートで作業時間を短縮できます。
【商品仕様】
・低圧連成計(MPa):-0.1~3.5
・高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5
・接続口径:5/16フレア(UNF1/2-20山)
・ゲージ径(mm):80
・付属ケース:あり
・サイトグラス内蔵
・常用圧力:5.5MPa
・破裂圧力:27.5MPa
・JANコード:4991756310962
・トラスココード:829-1469
・質量:3.9kg
【材質/仕上】
・アルミ
・真鍮
・樹脂
【セット内容/付属品】
・4バルブマニホールドAF本体
・5/16チャージングホース92cm×3本
・3/8"チャージングホース92cm
・ケース

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

17,897

型番 : AI109C
通常出荷日 2日目
通常単価 17,897

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アサダ R32、R410A4バルブマニホールドAFキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)