象印 2速選択型電気チェーンブロック

象印 2速選択型電気チェーンブロック

通常単価:
84,279
通常出荷日:
8日目

【特長】
・作業内容に最適な速度に調整可能です。
・過負荷防止機能付きです。
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業。
【商品仕様】
・標準揚程(m):3
・フック間最小距離(mm):325
・電源:単相200V
・定格荷重(kg):100
・定格荷重(kg):100
・巻上速度(m/min) 低速:1~4
・巻上速度(m/min) 高速:10~13
・モータ出力(kW):0.3
・標準揚程で6mもあります。
・電源コード標準で5m付属
・二速型
・トラスココード:851-5741
・質量:15kg
【材質/仕上】
・ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

84,279

型番 : AHW-K1030
通常出荷日 8日目
通常単価 84,279

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

象印 2速選択型電気チェーンブロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)