象印 単相200vダイレクトハンド

象印 単相200vダイレクトハンド

通常単価:
110,608
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。
・片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。
・ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

110,608

型番 : AHVDH-K1030
通常出荷日 お見積り
通常単価 110,608

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

象印 単相200vダイレクトハンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)