アサヒ ホットプレート(人工石英)

アサヒ ホットプレート(人工石英)

通常単価:
237,953
通常出荷日:
25日目

【特長】
・480度の高温型ホットプレートです。
・天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。
・マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
【用途】
・ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に。
【商品仕様】
・高さ(mm):200
・ヒーター容量(W):2500
・電源(V):単相200
・ヒーター容量(W):2500
・電源(V):単相200
・本体寸法(mm)間口×奥行:500×350
・PIDゼロクロス制御(定置制御)
・トラスココード:100-0900
・質量:6kg
【材質/仕上】
・天板:人口石英(シリカ)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

237,953

型番 : AHS-500
通常出荷日 25日目
通常単価 237,953

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アサヒ ホットプレート(人工石英)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)