菊地 シート アルミコーティング遮熱・耐熱シート 210cm×300cm

菊地 シート アルミコーティング遮熱・耐熱シート 210cm×300cm

通常単価:
118,519
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高い耐熱性を有しています。
・自己消火性があり分解しても生成ガスは極めて微量です。
【用途】
・乾燥炉、食品加工場、厨房など高温設備からの輻射熱の遮断に適しています。
【商品仕様】
・210cmx300cm厚み0.4mm
・JANコード:4560313441618
・トラスココード:805-0930
・質量:3.15kg
【材質/仕上】
・アルミコーティング+耐熱生地(アラミド)繊維
・厚み0.4mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

118,519

型番 : AHPSH210300
通常出荷日 お見積り
通常単価 118,519

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

菊地 シート アルミコーティング遮熱・耐熱シート 210cm×300cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)