IRIS エアリーハイブリッドピロー

IRIS エアリーハイブリッドピロー

通常単価:
7,546
通常出荷日:
4日目

【特長】
・エアロキューブRとウレタンフォームの2層構造のピローです。
・エアリーの反発力、ウレタンの柔らかさを併せ持ち、硬さを選べるリバーシブルタイプです。
・おウレタンフォームは通気性の良い無膜ウレタン「ムマックR」を使用しているので洗うことが可能です。
【商品仕様】
・幅(mm):620
・高さ(mm):110
・奥行(mm):360
・奥行(mm):360
・JANコード:4967576117586
・トラスココード:784-0918
・質量:840g
【材質/仕上】
・[側生地]ポリエステル100%
・[中材]上層:ウレタンフォーム(ムマックR低反発無膜ウレタン)、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

7,546

型番 : AHPL-110
通常出荷日 4日目
通常単価 7,546

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

IRIS 養生プラダン 画像

IRIS 養生プラダン

アイリスオーヤマ

IRIS 529433ゴム製段差プレート 画像

IRIS 529433ゴム製段差プレート

アイリスオーヤマ

IRIS ゴム製段差プレート 画像

IRIS ゴム製段差プレート

アイリスオーヤマ

IRIS エアリーハイブリッドピローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)