千代田 圧力調整器“ハイセレクト”

千代田 圧力調整器“ハイセレクト”
通常単価:
20,935
通常出荷日:
7日目

【特長】
・特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
【用途】
・溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AHN-3

型番
AHN-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,935円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

千代田 圧力調整器“ハイセレクト”の型番AHN-3のページです。
型番AHN-3に関する仕様情報を記載しております。

AHN-3で型番確定

千代田 圧力調整器“ハイセレクト”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)