象印 単相200V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速型)490KG

象印 単相200V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速型)490KG

通常単価:
175,822
通常出荷日:
8日目

【特長】
・高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
・過負荷防止機能付き。
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業。
【商品仕様】
・巻上速度(m/min):5
・定格荷重(kg):490
・揚程(m):3
・定格荷重(kg):490
・揚程(m):3
・巻上機モーター出力(kW):0.6
・揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):3800
・揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700
・ISO9001認証取得工場製
・小型電気トロリー式
・単相200V
・横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。
・適用横行レール幅は75-100-125です。
・電源コードは標準で0.5m付属です。
・トラスココード:851-5729
・質量:57.5kg
【材質/仕上】
・ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

175,822

型番 : AHM-K4930
通常出荷日 8日目
通常単価 175,822

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

象印 単相200V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速型)490KGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)