アネックス ハイパービット5本組 段付 +2×100

アネックス ハイパービット5本組 段付 +2×100

通常単価:
756円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキで錆びにくい)
【商品仕様】
・刃先:+2
・全長(mm):100
・刃先x全長:段付+2×100mm
・丸軸径(mm):4.5
・5本組
・マグネット付
・対辺6.35mm六角軸
・段付タイプ
・JANコード:4962485279639
・トラスココード:774-3980
・質量:88g
【材質/仕上】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

756

型番 : AHMD5-2065
通常出荷日 お見積り
通常単価 756

スペック

お見積り

897

型番 : AHMD5-2082
通常出荷日 お見積り
通常単価 897

スペック

お見積り

967

型番 : AHMD5-2100
通常出荷日 お見積り
通常単価 967

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アネックス ハイパービット5本組 段付 +2×100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)