アネックス ハイパービット2本組 段付 +0×65 W溝タイプ

アネックス ハイパービット2本組 段付 +0×65 W溝タイプ

通常単価:
397
通常出荷日:
1日目

【特長】
・段付タイプです。
・無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。
・9mm、13mmのダブル溝です。
【用途】
・電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに。
【商品仕様】
・刃先:[[+]]0
・全長(mm):65
・差込角(mm):6.35
・差込角(mm):6.35
・パック入数(本):2
・ボール溝(mm)
・マグネット
・熱処理区分
・シャンク径:6.35mm
・先端:マグネット入り
・JANコード:4962485390075
・トラスココード:776-7102
・質量:23g
【材質/仕上】
・クロムモリブデンバナジウム鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

397

型番 : AHMD-0065W
通常出荷日 1日目
通常単価 397

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アネックス ハイパービット2本組 段付 +0×65 W溝タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)