ハタヤ エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー)

ハタヤ エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー)
通常単価:
23,898
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
・ストッパーフリータイプです。
・天井、柱、壁に取付可能です。
・一次側ホース1m付。
【用途】
・自動車整備
・エアー作業
・生産工場
【商品仕様】
・ホース内径×外径(mm):6.5×10
・取付一次側:HC-2P
・ホース全長(m):10
・取付二次側:HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付
・ホース仕様:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
・使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4930510314389
・トラスココード:838-7224
・質量:4.6kg
【材質/仕上】
・ABS
【セット内容/付属品】
・一次側ホース(1m)
・袋ナットジョイント
・プラグカプラ
・取付金具

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ADU-F102

型番
ADU-F102
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,898円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ハタヤ エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー)の型番ADU-F102のページです。
型番ADU-F102に関する仕様情報を記載しております。

ADU-F102で型番確定

ハタヤ エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)