SEIKO アルバ ピコ スクールマスター ブルー

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・スタート/ストップボタン2Way方式採用です。
・卓上でも使いやすいようにフロントボタンでもスタート/ストップ操作が可能です。
【商品仕様】
・縦(mm):約84
・横(mm):55
・厚さ(mm):20.4
・電源:コイン型リチウム電池(CR2032)
・防水性:日常生活防水
・カウント機能:最大999999まで表示
・リピートタイマー機能:減算タイマー(10秒以上、1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能)
・ストップウォッチ機能:1/100秒計測
・アラーム機能
・サウウンドオフ機能(操作確認音鳴り止め可能)
・JANコード:4954628544117
・トラスココード:838-3681
・質量:71g
【材質/仕上】
・ケース:プラスチック
・ガラス:アクリル

(i)ご注意

  • ご発注数2個以上、無料

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ADMG003

型番
ADMG003
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

SEIKO アルバ ピコ スクールマスター ブルーの型番ADMG003のページです。
型番ADMG003に関する仕様情報を記載しております。

ADMG003で型番確定

SEIKO アルバ ピコ スクールマスター ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)