(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヘッド

ダイヘッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
72,061円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・規定の管用テーパおねじが加工できます。
【用途】
・ねじ切り作業

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
寸法

絞り込み

  • ステン自動切上1ー2
  • ステン自動切上1/2ー3/4
  • ステン自動切上1ー11/2
  • ステン自動切上2 1/2ー3
  • 解除
適合機種

絞り込み

  • S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
  • NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
  • NS(S)80A3、N100A
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4514706013326
  • 4514706013333
  • 4514706013340
  • 4514706013357
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 809-4759
  • 809-4758
  • 809-4757
  • 809-4756
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 6600.0
  • 6700.0
  • 7500.0
  • 8800.0
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ステン自動切上1/2ー3/4
S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
4514706013326
809-4756
6700.0

お見積り

72,061

型番 : AD15A20AHSS
通常出荷日 お見積り
通常単価 72,061

スペック

  • 寸法
    ステン自動切上1/2ー3/4
  • 適合機種
    S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
  • JANコード
    4514706013326
  • トラスココード
    809-4756
  • 質量(g)
    6700.0
ステン自動切上1ー11/2
S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
4514706013357
809-4757
6600.0

お見積り

72,061

型番 : AD25A40AHSS
通常出荷日 お見積り
通常単価 72,061

スペック

  • 寸法
    ステン自動切上1ー11/2
  • 適合機種
    S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
  • JANコード
    4514706013357
  • トラスココード
    809-4757
  • 質量(g)
    6600.0
ステン自動切上1ー2
NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
4514706013333
809-4758
8800.0

お見積り

80,653

型番 : AD25A50AHSS
通常出荷日 お見積り
通常単価 80,653

スペック

  • 寸法
    ステン自動切上1ー2
  • 適合機種
    NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A
  • JANコード
    4514706013333
  • トラスココード
    809-4758
  • 質量(g)
    8800.0
ステン自動切上2 1/2ー3
NS(S)80A3、N100A
4514706013340
809-4759
7500.0

お見積り

80,653

型番 : AD65A80AHSS
通常出荷日 お見積り
通常単価 80,653

スペック

  • 寸法
    ステン自動切上2 1/2ー3
  • 適合機種
    NS(S)80A3、N100A
  • JANコード
    4514706013340
  • トラスココード
    809-4759
  • 質量(g)
    7500.0

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)