(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッターナイフ ネジプロLアルミニスト

カッターナイフ ネジプロLアルミニスト

通常単価:
1,620
通常出荷日:
1日目

【特長】
・強力ネジ式ロックです。
・ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
・重厚感があり、使い込むほどに味が出る、アルミダイカストボディです。
・ブレードはグリップセンターに位置し、使い慣れたブレードポジションでバランスが良いです。
・刃折り器(スナッパー)付です。
・強力ネジ式ロックです。
・ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
・重厚感があり、使い込むほどに味が出る、アルミダイカストボディです。
・ブレードはグリップセンターに位置使い慣れたブレードポジションでバランスが良いです。
・刃折り器(スナッパー)付です。
【用途】
・厚物切断用カッター

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
  • 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

基本スペック

  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    170
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • 質量(g)
    152.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    刃:炭素工具鋼(SK120)
  • 刃長(mm)
    100

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4975364017192
  • 4975364017208
  • 4975364017215
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 813-4721
  • 813-4720
  • 813-4719
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4975364017215
813-4719

1日目

1,620

型番 : AC-L501B
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620

スペック

  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    170
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364017215
  • トラスココード
    813-4719
  • 質量(g)
    152.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    刃:炭素工具鋼(SK120)
  • 刃長(mm)
    100
4975364017208
813-4720

1日目

1,620

型番 : AC-L501R
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620

スペック

  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    170
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364017208
  • トラスココード
    813-4720
  • 質量(g)
    152.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    刃:炭素工具鋼(SK120)
  • 刃長(mm)
    100
4975364017192
813-4721

1日目

1,620

型番 : AC-L501S
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620

スペック

  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    170
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
  • JANコード
    4975364017192
  • トラスココード
    813-4721
  • 質量(g)
    152.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    刃:炭素工具鋼(SK120)
  • 刃長(mm)
    100

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電工ナイフ“タタックナイフ” 画像

電工ナイフ“タタックナイフ”

TJMデザインタジマツール

カッター替刃(大)凄刃 画像

カッター替刃(大)凄刃

TJMデザインタジマツール

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

カッターナイフ ネジプロLアルミニストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)