NT カートリッジ式カッター A-552P ブルー

NT カートリッジ式カッター A-552P ブルー

通常単価:
480
通常出荷日:
11日目

【特長】
・"5連発"A型カートリッジ式カッターナイフのファンシーカラーモデルです。
・ブルー単色です。
【用途】
・事務・軽作業用。
【商品仕様】
・全長(mm):151
・適合替刃:BA-10P・BA-50P
・パステルブルー単色
・刃厚:0.38mm
・JANコード:4904011019890
・トラスココード:853-3783
・質量:36g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

480

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : A-552P-B
通常出荷日 11日目
通常単価 480

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

NT カートリッジ式カッター A-552P ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)