キクロン キクロンプロ A-532 Y スポンジたわしハード

キクロン キクロンプロ A-532 Y スポンジたわしハード

通常単価:
194
通常出荷日:
5日目

【特長】
・研磨剤入りナイロン不織布でガンコな汚れも簡単に落とせます。
・泡立ち・水切れの良いスポンジを貼り合わせた耐久性の優れたスポンジたわしです。
【用途】
・ガンコな汚れを落とします。
・機械設備の洗浄に。
【商品仕様】
・色:イエロー
・縦(mm):115
・横(mm):75
・厚さ(mm):36
・幅×高さ×厚み:75×115×36(mm)
・JANコード:4548404511099
・トラスココード:857-2313
・質量:11g
【材質/仕上】
・スポンジ:ポリウレタン
・不織布:ナイロン不織布(研磨材入り)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

194

この商品は120個からご注文いただけます。

型番 : A-532-Y
通常出荷日 5日目
通常単価 194

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

キクロン キクロンプロ A-532 Y スポンジたわしハードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)