日本統計機 カードラックA5ー30N

日本統計機 カードラックA5ー30N

通常単価:
-
通常出荷日:
7日目

【特長】
・作業伝票を利用した管理板です。
・人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。
・15段・30段があり、併列使用が効果的です。
・A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。
【商品仕様】
・奥行(mm):50
・高さ(mm):1060
・間口(mm):240
・段数:30×30段
・段数:30×30段
・間口(mm):240
・カードラック使用カード寸法:A4=210×297mm、A5=148×210mm、B6=128×182mm
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・スチール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

-

型番 : A5-30N
通常出荷日 7日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

日本統計機 カードラックA5ー30Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)