ワルター フェースミルアダプター

ワルター フェースミルアダプター
通常単価:
98,616
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・工具アダプターです。
【用途】
・各種切削加工。
・切削加工用アダプター。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):25
・首下(mm):122
・ワルター フェースミルアダプター
・トラスココード:826-0538
・質量:1.07kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A510.Z25.T22.122-CS

型番
A510.Z25.T22.122-CS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

98,616円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター フェースミルアダプターの型番A510.Z25.T22.122-CSのページです。
型番A510.Z25.T22.122-CSに関する仕様情報を記載しております。

A510.Z25.T22.122-CSで型番確定

ワルター フェースミルアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)